Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:52:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22228-E1-XL-K>A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 68 mm | Breite |
Cr | 870.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.040.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 100.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,768 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 154 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 164 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 236 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 149 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 8 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 223,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 164,9 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,67 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,97 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,61 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3128 | Spannhülse | |
AHX3128 | Abziehhülse |